Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 16.4455 ฿ |
| 5000 - 19999 | 15.6245 ฿ |
| 20000 + | 14.8482 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | Snap-In |
| ระยะระหว่างรูยึด | 4.504 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 114.4 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 60 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °F |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.079 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 0 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 32 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.5 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.02 in |
| ความกว้างโดยรวม | 7.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.295 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.5 - 2.0 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.02 - 0.079 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |