Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.1 mm | 0.28 in

คู่มือการ์ด PCB แบบสแนปอินสำหรับบอร์ดที่ติดตั้งในแนวนอน ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V0
รหัสรายการ:

RSSHG-501-165

2570 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 35.334 ฿
5000 - 19999 33.571 ฿
20000 + 31.891 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

17,667.00 ฿

500 x 35.334 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วิธีติดตั้ง แบบกด
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm
ระยะระหว่างรูยึด 101.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 65 °C
ความหนาแผงสูงสุด 2.3 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.2 mm
ความกว้างโดยรวม 7.1 mm
ช่วงความหนาแผง 1.2 - 2.3 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา