Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 58.841 ฿ |
| 5000 - 19999 | 55.899 ฿ |
| 20000 + | 53.101 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | แบบกด |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 1.6 mm |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.063 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 5 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 127.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 149 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 65 °C |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.3 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.091 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.2 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.047 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.28 in |
| ความกว้างโดยรวม | 7.1 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 1.2 - 2.3 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.047 - 0.091 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |