Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.2 mm | 0.087 in ; ความกว้างโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in

คู่มือการ์ดแนวนอนแบบสแน็ปอินพร้อมตัวยึดสปริงแบนตามรางซึ่งช่วยยึด PCB ให้เข้าที่ ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V0
รหัสรายการ:

TRCG-2.500

7535 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 8.2986 ฿
5000 - 19999 7.8792 ฿
20000 + 7.4866 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,149.30 ฿

500 x 8.2986 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วิธีติดตั้ง กดยึด
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.2 mm
ระยะระหว่างรูยึด 55.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 130 °C
ความหนาแผงสูงสุด 1.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.5 mm
ความกว้างโดยรวม 9.9 mm
ช่วงความหนาแผง 1.5 - 1.8 mm
วัสดุเต็ม โพลีคาร์บอนเนต
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา