Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ล็อค/แถบปลด

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีล็อคแบบกดเข้าพร้อมแถบปลดช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีแถบล็อคเพื่อยึดบอร์ดอย่างมั่นคงและการมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
3642 มีในสต็อก
34.9 mm
Snap In
91794 มีในสต็อก
47.5 mm
Snap In
3652 มีในสต็อก
73.0 mm
Snap In
1896 มีในสต็อก
22.4 mm
Snap In
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 34.9 mm | 1.374 in

LCBG-1.5T-01


ระดับสินค้าคงคลัง
3642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    34.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 47.5 mm | 1.87 in

LCBG-2T-01


ระดับสินค้าคงคลัง
91794 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    47.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 73.0 mm | 2.874 in

LCBG-3T-01


ระดับสินค้าคงคลัง
3652 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    73.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 22.4 mm | 0.882 in

LCBG-1T-01


ระดับสินค้าคงคลัง
1896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    22.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C