Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 34.9 mm | 1.374 in

การล็อคตัวกั้นแนวตั้งการ์ดแบบสแนปอิน ยึดบอร์ดให้เข้าที่ สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V2
รหัสรายการ:

LCBG-1.5-01

74616 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 36.531 ฿
1000 - 3999 34.703 ฿
4000 + 32.972 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,653.10 ฿

100 x 36.531 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วิธีติดตั้ง Snap In
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm
ความสูง 34.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา