Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ล็อค

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีล็อคแบบกดเข้าช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีสองช่องเพื่อให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้และติดตั้งแถบล็อคเพื่อให้ยึดบอร์ดเข้าที่อย่างแข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
32.972 ฿ - 36.531 ฿ 74616 มีในสต็อก
34.9 mm
Snap In
5.503 ฿ - 6.092 ฿ 75194 มีในสต็อก
47.5 mm
Snap In
32.647 ฿ - 36.179 ฿ 905 มีในสต็อก
22.4 mm
Snap In
13.762 ฿ - 15.247 ฿ 494 มีในสต็อก
73.0 mm
Snap In
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 34.9 mm | 1.374 in

LCBG-1.5-01

ช่วงราคา
36.531 ฿ - 32.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    34.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 47.5 mm | 1.87 in

LCBG-2-01

ช่วงราคา
6.092 ฿ - 5.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75194 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    47.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 22.4 mm | 0.882 in

LCBG-1-01

ช่วงราคา
36.179 ฿ - 32.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    22.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 73.0 mm | 2.874 in

LCBG-3-01

ช่วงราคา
15.247 ฿ - 13.762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    73.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C