Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ล็อค

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีล็อคแบบกดเข้าช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีสองช่องเพื่อให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้และติดตั้งแถบล็อคเพื่อให้ยึดบอร์ดเข้าที่อย่างแข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
31.7041 ฿ - 35.1262 ฿ 173664 มีในสต็อก
34.9 mm
Snap In
13.2331 ฿ - 14.6608 ฿ 174 มีในสต็อก
73 mm
Snap In
5.2915 ฿ - 5.8581 ฿ 49 มีในสต็อก
47.5 mm
Snap In
31.3918 ฿ - 34.7871 ฿ 345 มีในสต็อก
22.4 mm
Snap In
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 34.9 mm | 1.375 in

LCBG-1.5-01

ช่วงราคา
35.1262 ฿ - 31.7041 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    34.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 73 mm | 2.875 in

LCBG-3-01

ช่วงราคา
14.6608 ฿ - 13.2331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    73 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 47.5 mm | 1.870 in

LCBG-2-01

ช่วงราคา
5.8581 ฿ - 5.2915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    47.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 22.4 mm | 0.880 in

LCBG-1-01

ช่วงราคา
34.7871 ฿ - 31.3918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
345 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    22.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C