Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 25.4 mm | 1 in

ล็อคประกบตัวนำการ์ดแนวตั้ง สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V2
รหัสรายการ:

CBG-1-01

3690 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 7.164 ฿
1000 - 3999 6.807 ฿
4000 + 6.468 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

716.40 ฿

100 x 7.164 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วิธีติดตั้ง Snap In
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm
ความสูง 25.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา