Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ไม่ล็อค

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งไม่ล็อคแบบกดเข้าช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีสองช่องที่ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้และการออกแบบช่วยให้สามารถเลื่อนบอร์ด PC เข้าและออกได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
6.2195 ฿ - 6.8887 ฿ 2934 มีในสต็อก
25.4 mm
Snap In
10.1144 ฿ - 11.2075 ฿ 10717 มีในสต็อก
38.1 mm
Snap In
8.7715 ฿ - 9.7174 ฿ 2133 มีในสต็อก
76.2 mm
Snap In
7.7855 ฿ - 8.6198 ฿ 763 มีในสต็อก
50.8 mm
Snap In
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 25.4 mm | 1 in

CBG-1-01

ช่วงราคา
6.8887 ฿ - 6.2195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2934 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    25.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 38.1 mm | 1.5 in

CBG-1.5-01

ช่วงราคา
11.2075 ฿ - 10.1144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10717 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 76.2 mm | 3 in

CBG-3-01

ช่วงราคา
9.7174 ฿ - 8.7715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 50.8 mm | 2 in

CBG-2-01

ช่วงราคา
8.6198 ฿ - 7.7855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
763 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C