Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/เกลียว/หมุดพลาสติก

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดพลาสติกแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งและมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
66.835 ฿ - 74.055 ฿ 157 มีในสต็อก
65.0 mm
สกรู
65.745 ฿ - 72.849 ฿ 3982 มีในสต็อก
120.0 mm
สกรู
79.271 ฿ - 87.836 ฿ 32478 มีในสต็อก
105.0 mm
สกรู
78.361 ฿ - 86.829 ฿ 1235 มีในสต็อก
120.0 mm
สกรู
93.52 ฿ - 103.622 ฿ 2261 มีในสต็อก
160.0 mm
สกรู
53.226 ฿ - 58.98 ฿ 41645 มีในสต็อก
65.0 mm
สกรู
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - #4-40 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 65.0 mm | 2.559 in

VMCGN65-440-L

ช่วงราคา
74.055 ฿ - 66.835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
157 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 120.0 mm | 4.724 in

VMCGN120-M3-L-K

ช่วงราคา
72.849 ฿ - 65.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 105.0 mm | 4.134 in

VMCGN105-M3-L-K

ช่วงราคา
87.836 ฿ - 79.271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - #4-40 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 120.0 mm | 4.724 in

VMCGN120-440-L

ช่วงราคา
86.829 ฿ - 78.361 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 160.0 mm | 6.299 in

VMCGN160-M3-L-K

ช่วงราคา
103.622 ฿ - 93.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2261 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 65.0 mm | 2.559 in

VMCGN65-M3-L-K

ช่วงราคา
58.98 ฿ - 53.226 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว