ตัวดีดการ์ดถูกประกอบเข้ากับ PCB เพื่อช่วยดึงการ์ดออกจากพื้นที่จำกัด ตัวดึงและตัวดีด PCB ถูกติดตั้งบนบอร์ดโดยตรง ทำหจ้าที่เป็นด้ามจับเพื่อให้ช่างสามารถดึงบอร์ดได้โดยไม่ต้องสัมผัสวงจรใดๆ ตัวดีดทำหน้าที่เป็นคันโยก โดยใช้แรงเชิงกลกับชั้นวางตัวนำหรือแชสซีเพื่อเลื่อนบอร์ดออกมา ตัวดีดระดับช่วยในการใส่และดึงการ์ดออก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | รูปแบบ | ความหนาแผง | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| 29.743 ฿ - 32.958 ฿ | 133 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 33.181 ฿ - 36.768 ฿ | 722 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
1
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 30.16 ฿ - 33.418 ฿ | 106500 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
1
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 33.167 ฿ - 36.745 ฿ | 61 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 30.207 ฿ - 33.469 ฿ | 735 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
1
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 29.743 ฿ - 32.958 ฿ | 8322 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 29.743 ฿ - 32.958 ฿ | 18016 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
2
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 36.708 ฿ - 36.708 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
2
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ