Menu Search

ฐานรับการล็อคที่ขอบ PCB - กดเข้า

มีในสต็อก

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB และคะวยึดแบบกดเข้าและเขี้ยวกำหนดตำแหน่งเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว สามารถถอด PCB ออกได้ง่ายสำหรับการบริการ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.3423 ฿ - 2.5967 ฿ 4102 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
2.851 ฿ - 3.1544 ฿ 44461 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
2.90 ฿ - 3.2213 ฿ 91928 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
3.4622 ฿ - 3.8325 ฿ 86 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.9 mm
2.90 ฿ - 3.2213 ฿ 2902 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
2.6993 ฿ - 2.9848 ฿ 1090 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
19.1 mm
2.8822 ฿ - 3.19 ฿ 939 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
3.6451 ฿ - 4.0377 ฿ 58643 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
2.8287 ฿ - 3.132 ฿ 2096 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
2.6413 ฿ - 2.9268 ฿ 4883 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
19.1 mm
2.5431 ฿ - 2.8153 ฿ 12098 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
2.677 ฿ - 2.9625 ฿ 1080 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
19.1 mm
2.8063 ฿ - 3.1097 ฿ 2816 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
3.1454 ฿ - 3.489 ฿ 1050 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
2.8554 ฿ - 3.1588 ฿ 14312 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
2.9803 ฿ - 3.3016 ฿ 6014 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
2.9536 ฿ - 3.2704 ฿ 3089 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.9 mm
1.4679 ฿ - 1.624 ฿ 1069 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
2.4717 ฿ - 2.7394 ฿ 3080 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-9-6-01

ช่วงราคา
2.5967 ฿ - 2.3423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-6-01

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-8-01

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-9-10-01

ช่วงราคา
3.8325 ฿ - 3.4622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-5-01

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-12-01

ช่วงราคา
2.9848 ฿ - 2.6993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-8-01

ช่วงราคา
3.19 ฿ - 2.8822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-5-01

ช่วงราคา
4.0377 ฿ - 3.6451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58643 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-9-5-01

ช่วงราคา
3.132 ฿ - 2.8287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-12-01

ช่วงราคา
2.9268 ฿ - 2.6413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4883 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-01

ช่วงราคา
2.8153 ฿ - 2.5431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-12-01

ช่วงราคา
2.9625 ฿ - 2.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-5-01

ช่วงราคา
3.1097 ฿ - 2.8063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-16-01

ช่วงราคา
3.489 ฿ - 3.1454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-6-01

ช่วงราคา
3.1588 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14312 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-8-01

ช่วงราคา
3.3016 ฿ - 2.9803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-10-01

ช่วงราคา
3.2704 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-16-01

ช่วงราคา
1.624 ฿ - 1.4679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-16-01

ช่วงราคา
2.7394 ฿ - 2.4717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm