Menu Search

PCB - ขาตั้ง - ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

PCB - Mounting Feet - Screw Down

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียวภายนอก สี เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง สั่งซื้อ
15.7584 ฿ - 30.553 ฿ 19 มีในสต็อก
Natural
15.7896 ฿ - 17.4895 ฿ 1018 มีในสต็อก
Natural
ขายึด PCB - 30% Glass Fibre Polyamide 6 ; 17.0 mm | 0.669 in

139004000016

ช่วงราคา
30.553 ฿ - 15.7584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
  • เส้นผ่าศูนย์
    7.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    17.0 mm
ขายึด PCB - 30% Glass Fibre Polyamide 6 ; 17.0 mm | 0.669 in

139003000016

ช่วงราคา
17.4895 ฿ - 15.7896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
  • วัสดุเต็ม
    30% Glass Fibre Polyamide 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม