Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6106 ฿ - 1.7757 ฿ | 16000 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.6196 ฿ - 1.798 ฿ | 143 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1.6508 ฿ - 1.8248 ฿ | 896939 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1.5794 ฿ - 1.7534 ฿ | 91 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1.4723 ฿ - 1.6285 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
13.822 ฿ - 15.3122 ฿ | 28289 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
27.8047 ฿ - 30.8118 ฿ | 5154 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
29.6875 ฿ - 32.8909 ฿ | 38329 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14.0273 ฿ - 15.5398 ฿ | 720 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8.3253 ฿ - 9.2266 ฿ | 8019 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
81.6428 ฿ - 90.4545 ฿ | 4520 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส 303
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
73.7101 ฿ - 81.674 ฿ | 760 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส 303
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35.6303 ฿ - 39.4762 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
112.9454 ฿ - 125.1479 ฿ | 48460 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส 303
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
24.9225 ฿ - 27.6173 ฿ | 14705 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
56.8408 ฿ - 62.9799 ฿ | 110 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
30.8341 ฿ - 34.1625 ฿ | 70 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส 303
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10.5963 ฿ - 11.7385 ฿ | 66020 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7.9595 ฿ - 8.8161 ฿ | 275746 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
47.0922 ฿ - 52.174 ฿ | 13556 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส 303
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ