Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.908 ฿ - 23.163 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16.755 ฿ - 18.57 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18.829 ฿ - 20.866 ฿ | 24000 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8.278 ฿ - 9.169 ฿ | 3816 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 48.976 ฿ - 54.261 ฿ | 13358 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8.264 ฿ - 8.695 ฿ | 282916 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9.804 ฿ - 10.867 ฿ | 120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10.528 ฿ - 11.665 ฿ | 14819 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47.222 ฿ - 52.321 ฿ | 20968 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17.493 ฿ - 19.382 ฿ | 23996 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 55.087 ฿ - 61.04 ฿ | 19 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 97.557 ฿ - 108.104 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 83.869 ฿ - 92.931 ฿ | 3149 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 76.659 ฿ - 84.941 ฿ | 10 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117.463 ฿ - 130.154 ฿ | 48035 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 32.796 ฿ - 36.336 ฿ | 2224 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32.55 ฿ - 36.067 ฿ | 63011 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
สแตนเลส
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 62.084 ฿ - 68.794 ฿ | 63 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 67.443 ฿ - 74.733 ฿ | 1735 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43.013 ฿ - 47.663 ฿ | 25050 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ