สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6196 ฿ - 1.798 ฿ | 143 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1.4723 ฿ - 1.6285 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1.6508 ฿ - 1.8248 ฿ | 896939 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1.4545 ฿ - 1.6062 ฿ | 97323 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
15.9948 ฿ - 17.7215 ฿ | 3653 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8.0532 ฿ - 8.9232 ฿ | 16503 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9.2891 ฿ - 10.2974 ฿ | 207115 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
19.6355 ฿ - 21.7503 ฿ | 49591 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12.604 ฿ - 13.9648 ฿ | 40120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
27.0685 ฿ - 29.9909 ฿ | 322206 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11.386 ฿ - 12.6174 ฿ | 3820 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9.173 ฿ - 10.1591 ฿ | 470378 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9.6951 ฿ - 10.7435 ฿ | 316970 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
10.0966 ฿ - 11.1852 ฿ | 53056 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8.544 ฿ - 9.472 ฿ | 152666 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
26.5421 ฿ - 29.4109 ฿ | 286351 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12.8449 ฿ - 14.2325 ฿ | 38420 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
17.1905 ฿ - 19.051 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7.5892 ฿ - 8.4012 ฿ | 11734 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
11.6939 ฿ - 12.9565 ฿ | 172180 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ