Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/ทองเหลือง

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
139 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
20.421 ฿ - 22.62 ฿ 30591 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
11.841 ฿ - 13.122 ฿ 60820 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
9.54 ฿ - 10.565 ฿ 1018 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
8.375 ฿ - 9.28 ฿ 22003 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
5.0 mm
27.604 ฿ - 30.587 ฿ 212329 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
20.0 mm
13.359 ฿ - 14.802 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
16.0 mm
13.108 ฿ - 14.523 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
12.162 ฿ - 13.475 ฿ 156180 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
20.0 mm
17.878 ฿ - 19.813 ฿ 160220 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
25.0 mm
8.426 ฿ - 9.34 ฿ 4552 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
13.591 ฿ - 15.057 ฿ 268015 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
40.0 mm
26.476 ฿ - 29.334 ฿ 1648585 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
50.0 mm
59.114 ฿ - 65.499 ฿ 110 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
45.0 mm
32.067 ฿ - 35.529 ฿ 920 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
5.0 mm
42.164 ฿ - 46.716 ฿ 11720 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
11.447 ฿ - 12.677 ฿ 3820 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
13.0 mm
65.351 ฿ - 72.417 ฿ 2910 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
15.0 mm
34.694 ฿ - 38.434 ฿ 267 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
30.875 ฿ - 34.207 ฿ 7729 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
25.0 mm
14.588 ฿ - 16.161 ฿ 800 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
30.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301515040050

ช่วงราคา
22.62 ฿ - 20.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30591 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301215040050

ช่วงราคา
13.122 ฿ - 11.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301310040050

ช่วงราคา
10.565 ฿ - 9.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301405040050

ช่วงราคา
9.28 ฿ - 8.375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301420040050

ช่วงราคา
30.587 ฿ - 27.604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
212329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301416040050

ช่วงราคา
14.802 ฿ - 13.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301315140050

ช่วงราคา
14.523 ฿ - 13.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301220040050

ช่วงราคา
13.475 ฿ - 12.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
156180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301325140050

ช่วงราคา
19.813 ฿ - 17.878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301206040050

ช่วงราคา
9.34 ฿ - 8.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4552 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301340040050

ช่วงราคา
15.057 ฿ - 13.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
268015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301350040050

ช่วงราคา
29.334 ฿ - 26.476 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1648585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301545040050

ช่วงราคา
65.499 ฿ - 59.114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301305141556

ช่วงราคา
35.529 ฿ - 32.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301410041556

ช่วงราคา
46.716 ฿ - 42.164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301413040050

ช่วงราคา
12.677 ฿ - 11.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301515041556

ช่วงราคา
72.417 ฿ - 65.351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301308141556

ช่วงราคา
38.434 ฿ - 34.694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
267 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301525040050

ช่วงราคา
34.207 ฿ - 30.875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301230040050

ช่วงราคา
16.161 ฿ - 14.588 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5