Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/ทองเหลือง

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
145 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
13.068 ฿ - 14.4779 ฿ 15 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
40.0 mm
7.5892 ฿ - 8.4012 ฿ 3376 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
5.0 mm
16.1108 ฿ - 17.8553 ฿ 42000 มีในสต็อก
PA
20.0 mm
18.1052 ฿ - 20.0638 ฿ 160000 มีในสต็อก
PA
12.0 mm
20.104 ฿ - 22.2723 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PA
35.0 mm
  • จาก 8
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301340040050

ช่วงราคา
14.4779 ฿ - 13.068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301205040050

ช่วงราคา
8.4012 ฿ - 7.5892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3376 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 6.0 mm 20.0 mm M3 UL94 HB PA สีดำ

1306269

ช่วงราคา
17.8553 ฿ - 16.1108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    PA6 GF25%
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 8.0 mm 12.0 mm M4 UL94 HB PA สีดำ

1306273

ช่วงราคา
20.0638 ฿ - 18.1052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 8.0 mm 35.0 mm M4x10 UL94 HB PA สีดำ

1306276

ช่วงราคา
22.2723 ฿ - 20.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm