Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - เหล็กกล้า ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

ตัวป้องกันหกเหลี่ยมเหล็กชุบสังกะสีตัวเมียและตัวเมียนี้ง่ายต่อการขันสกรูและแยกระหว่างแผงวงจร สามารถจับคู่กับสกรูและแหวนรองของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รหัสรายการ:

301360041152

20070 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 23.4368 ฿
500 - 1999 22.2634 ฿
2000 + 21.148 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,171.84 ฿

50 x 23.4368 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การเคลือบผิว แผ่นสังกะสี
วัสดุเต็ม เหล็กเหนียว
วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M3
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 10.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 60.0 mm
จบ แผ่นสังกะสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา