Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกโลหะหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5225 ฿ - 16.093 ฿ | 5120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8.8697 ฿ - 9.8244 ฿ | 183985 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 23.6509 ฿ - 26.1985 ฿ | 1719 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 36.4334 ฿ - 40.373 ฿ | 20811 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 103.6965 ฿ - 114.8996 ฿ | 10 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7.9773 ฿ - 8.834 ฿ | 150240 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 37.5533 ฿ - 41.6133 ฿ | 12910 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39.2398 ฿ - 43.4783 ฿ | 41260 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 20.916 ฿ - 23.178 ฿ | 79920 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 48.7697 ฿ - 54.0344 ฿ | 10143 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 45.7492 ฿ - 50.6882 ฿ | 42670 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11.1808 ฿ - 12.3854 ฿ | 27972 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 98.0927 ฿ - 108.6935 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 95.9467 ฿ - 106.3065 ฿ | 5 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16.2001 ฿ - 17.949 ฿ | 36902 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11.7162 ฿ - 12.9833 ฿ | 81711 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9.6371 ฿ - 10.6855 ฿ | 11 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25.2303 ฿ - 27.9519 ฿ | 77420 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10.1234 ฿ - 10.6543 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12.6174 ฿ - 13.9871 ฿ | 9910 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ