Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกโลหะหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98.0927 ฿ - 108.6935 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
54.6546 ฿ - 60.5528 ฿ | 109810 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
18.828 ฿ - 20.858 ฿ | 10819 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
24.8199 ฿ - 27.4968 ฿ | 70 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
11.1718 ฿ - 12.3765 ฿ | 154720 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
31.3918 ฿ - 34.7782 ฿ | 56683 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
114.904 ฿ - 127.3207 ฿ | 770 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
50.1662 ฿ - 55.5871 ฿ | 4260 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
155.8348 ฿ - 172.6684 ฿ | 2706 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
109.3003 ฿ - 121.1101 ฿ | 1065 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
17.659 ฿ - 19.5686 ฿ | 296020 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15.8387 ฿ - 17.5475 ฿ | 10620 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
8.5797 ฿ - 9.5077 ฿ | 1756199 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19.341 ฿ - 21.4335 ฿ | 12265 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14.5225 ฿ - 16.093 ฿ | 5120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8.8697 ฿ - 9.8244 ฿ | 183985 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
20.916 ฿ - 23.178 ฿ | 79920 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
48.7697 ฿ - 54.0344 ฿ | 10143 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
27.8761 ฿ - 30.8877 ฿ | 4510 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
37.5533 ฿ - 41.6133 ฿ | 12910 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ