Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ระบบเมตริก

มีในสต็อก

สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
33 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.1537 ฿ - 4.5999 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
4.2341 ฿ - 4.6936 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
3.9128 ฿ - 4.3322 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Mini
4.8 mm
4.069 ฿ - 4.5107 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.9 mm
3.9887 ฿ - 4.4214 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
1.6954 ฿ - 1.8739 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
14.9 mm
2.204 ฿ - 2.4405 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
15.9 mm
2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
12.9 mm
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
13.9 mm
1.5393 ฿ - 1.7043 ฿ 1050 มีในสต็อก
UL94 V-0
ธรรมชาติ
PA
14.0 mm
1.1377 ฿ - 1.2626 ฿ 5663 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
8.0 mm
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ 10360 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
18.0 mm
1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ 1070 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
7.0 mm
1.2805 ฿ - 1.4188 ฿ 2080 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
PA
14.0 mm
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
14.9 mm
1.5348 ฿ - 1.6999 ฿ 430 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
13.9 mm
2.0256 ฿ - 2.2486 ฿ 92 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
11.2 mm
1.1332 ฿ - 1.2626 ฿ 49 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
8.9 mm
2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
15.9 mm
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ 36 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
ตัวล็อคประกบยึด
6.9 mm
  • จาก 2
สเปเซอร์ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

MPS-6-01

ช่วงราคา
4.5999 ฿ - 4.1537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด B
    1.98 mm
  • ช่วงความหนาของแผง B
    0.79 - 1.98 mm
สเปเซอร์ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

MPS-8-01

ช่วงราคา
4.6936 ฿ - 4.2341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด B
    1.98 mm
  • ช่วงความหนาของแผง B
    0.79 - 1.98 mm
สเปเซอร์ PCB - Mini ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

MPS-3-01

ช่วงราคา
4.3322 ฿ - 3.9128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Mini
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.3 mm
สเปเซอร์ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 7.9 mm | 0.311 in

MPS-5-01

ช่วงราคา
4.5107 ฿ - 4.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด B
    1.98 mm
  • ช่วงความหนาของแผง B
    0.79 - 1.98 mm
สเปเซอร์ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

MPS-4-01

ช่วงราคา
4.4214 ฿ - 3.9887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด B
    1.98 mm
  • ช่วงความหนาของแผง B
    0.79 - 1.98 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 14.9 mm | 0.587 in

PSE-11M-19

ช่วงราคา
1.8739 ฿ - 1.6954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 15.9 mm | 0.626 in

PSE-12M-01

ช่วงราคา
2.4405 ฿ - 2.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 12.9 mm | 0.508 in

PSE-9M-19

ช่วงราคา
2.2665 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 13.9 mm | 0.547 in

PSE-10M-01

ช่วงราคา
1.5303 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-14M-19

ช่วงราคา
1.7043 ฿ - 1.5393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-8M-01

ช่วงราคา
1.2626 ฿ - 1.1377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-18M-01

ช่วงราคา
0.8611 ฿ - 0.7763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-7M-01

ช่วงราคา
1.2359 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-14M-01

ช่วงราคา
1.4188 ฿ - 1.2805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 14.9 mm | 0.587 in

PSE-11M-01

ช่วงราคา
1.5303 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 13.9 mm | 0.547 in

PSE-10M-19

ช่วงราคา
1.6999 ฿ - 1.5348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 11.2 mm | 0.441 in

PSE-7.3M-01

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.0256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 8.9 mm | 0.35 in

PSE-5M-19

ช่วงราคา
1.2626 ฿ - 1.1332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 15.9 mm | 0.626 in

PSE-12M-19

ช่วงราคา
2.2665 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวล็อคประกบยึด ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน ; 6.9 mm | 0.272 in

PSE-3M-19

ช่วงราคา
2.7573 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm