Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1537 ฿ - 4.5999 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4.2341 ฿ - 4.6936 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3.9128 ฿ - 4.3322 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4.069 ฿ - 4.5107 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
3.9887 ฿ - 4.4214 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1.6954 ฿ - 1.8739 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.587 in
14.9 mm
|
||
2.204 ฿ - 2.4405 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
1.5393 ฿ - 1.7043 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.1377 ฿ - 1.2626 ฿ | 5663 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ | 10360 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ | 1070 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1.2805 ฿ - 1.4188 ฿ | 2080 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.587 in
14.9 mm
|
||
1.5348 ฿ - 1.6999 ฿ | 430 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
2.0256 ฿ - 2.2486 ฿ | 92 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
1.1332 ฿ - 1.2626 ฿ | 49 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ | 36 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ