Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
10.013 ฿ - 11.094 ฿ 11329 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
18.0 mm
9.591 ฿ - 10.626 ฿ 635412 มีในสต็อก
ทองเหลือง
6.0 mm
5.0 mm
17.818 ฿ - 19.743 ฿ 55057 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
7.053 ฿ - 7.819 ฿ 294220 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
24.722 ฿ - 27.395 ฿ 11 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.295 ฿ - 33.566 ฿ 255860 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
17.358 ฿ - 19.238 ฿ 261320 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
6.0 mm
26.128 ฿ - 28.949 ฿ 244325 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
10.0 mm
50.0 mm
15.864 ฿ - 17.577 ฿ 65220 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
9.818 ฿ - 10.881 ฿ 69360 มีในสต็อก
ทองเหลือง
6.0 mm
5.0 mm
15.233 ฿ - 16.881 ฿ 99400 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
16.43 ฿ - 18.208 ฿ 312120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
8.0 mm
25.066 ฿ - 27.775 ฿ 60330 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
13.994 ฿ - 15.502 ฿ 246120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
14.0 mm
29.228 ฿ - 32.388 ฿ 134062 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
10.255 ฿ - 11.364 ฿ 293118 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
11.206 ฿ - 12.417 ฿ 4969 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
6.0 mm
15.563 ฿ - 17.242 ฿ 369121 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
12.036 ฿ - 13.336 ฿ 217020 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
12.0 mm
7.053 ฿ - 7.819 ฿ 440819 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
5.0 mm
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

304318041152

ช่วงราคา
11.094 ฿ - 10.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

308104040050

ช่วงราคา
10.626 ฿ - 9.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
635412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304320240050

ช่วงราคา
19.743 ฿ - 17.818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 5.0 mm | 0.197 in; ความยาวเกลียวภายใน : 3.0 mm | 0.118 in

304306041152

ช่วงราคา
7.819 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
294220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M4; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 7.0 mm | 0.276 in; ความยาวเกลียวภายใน : 10.0 mm | 0.394 in

304445041152

ช่วงราคา
27.395 ฿ - 24.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวเกลียวภายใน : 10.0 mm | 0.394 in

304535041152

ช่วงราคา
33.566 ฿ - 30.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
255860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย 5.0 mm เหล็กกล้า

308104041152

ช่วงราคา
19.238 ฿ - 17.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
261320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 50.0 mm | 1.969 in

304450041152

ช่วงราคา
28.949 ฿ - 26.128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
244325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304320140050

ช่วงราคา
17.577 ฿ - 15.864 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

308101040050

ช่วงราคา
10.881 ฿ - 9.818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304318040050

ช่วงราคา
16.881 ฿ - 15.233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304408040050

ช่วงราคา
18.208 ฿ - 16.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
312120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304420040050

ช่วงราคา
27.775 ฿ - 25.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย -

304314040050

ช่วงราคา
15.502 ฿ - 13.994 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
246120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304340240050

ช่วงราคา
32.388 ฿ - 29.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

308201040050

ช่วงราคา
11.364 ฿ - 10.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M3

304306240050

ช่วงราคา
12.417 ฿ - 11.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304315240050

ช่วงราคา
17.242 ฿ - 15.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
369121 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304312140050

ช่วงราคา
13.336 ฿ - 12.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

304305141152

ช่วงราคา
7.819 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm