Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
35.988 ฿ - 39.872 ฿ 107970 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
41.092 ฿ - 45.533 ฿ 43 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
35.0 mm
34.824 ฿ - 38.587 ฿ 279095 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
45.0 mm
106.513 ฿ - 118.015 ฿ 9317 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
97.799 ฿ - 108.364 ฿ 2632 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
82.319 ฿ - 91.21 ฿ 65548 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
60.0 mm
84.491 ฿ - 93.623 ฿ 68014 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
56.748 ฿ - 62.877 ฿ 240 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
70.0 mm
86.565 ฿ - 95.919 ฿ 33335 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
52.405 ฿ - 58.066 ฿ 171139 มีในสต็อก
สแตนเลส
8.0 mm
5.0 mm
5.856 ฿ - 6.482 ฿ 258 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
52.405 ฿ - 58.066 ฿ 54512 มีในสต็อก
สแตนเลส
8.0 mm
5.0 mm
133.996 ฿ - 148.477 ฿ 12610 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
70.0 mm
101.78 ฿ - 112.781 ฿ 170 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
40.225 ฿ - 44.568 ฿ 114 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
70.747 ฿ - 78.394 ฿ 96 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
108.165 ฿ - 119.853 ฿ 13888 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
25.047 ฿ - 27.752 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
13.0 mm
47.463 ฿ - 49.96 ฿ 4380 มีในสต็อก
สแตนเลส
6.0 mm
5.0 mm
9.327 ฿ - 10.338 ฿ 24719 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
5.0 mm
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304340140050

ช่วงราคา
39.872 ฿ - 35.988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304535040050

ช่วงราคา
45.533 ฿ - 41.092 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304545041152

ช่วงราคา
38.587 ฿ - 34.824 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
279095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304530041556

ช่วงราคา
118.015 ฿ - 106.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304350141556

ช่วงราคา
108.364 ฿ - 97.799 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304660341152

ช่วงราคา
91.21 ฿ - 82.319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304630341152

ช่วงราคา
93.623 ฿ - 84.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304570041152

ช่วงราคา
62.877 ฿ - 56.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304330141556

ช่วงราคา
95.919 ฿ - 86.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33335 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308201041556

ช่วงราคา
58.066 ฿ - 52.405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    Stainless Steel
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; M2

304105040050

ช่วงราคา
6.482 ฿ - 5.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308204041556

ช่วงราคา
58.066 ฿ - 52.405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54512 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    Stainless Steel
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304570041556

ช่วงราคา
148.477 ฿ - 133.996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304818041152

ช่วงราคา
112.781 ฿ - 101.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304620341152

ช่วงราคา
44.568 ฿ - 40.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
114 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304650341152

ช่วงราคา
78.394 ฿ - 70.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304840041152

ช่วงราคา
119.853 ฿ - 108.165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13888 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M3

304313140050

ช่วงราคา
27.752 ฿ - 25.047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ;

308102041556

ช่วงราคา
49.96 ฿ - 47.463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4380 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    Stainless Steel
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308202041152

ช่วงราคา
10.338 ฿ - 9.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24719 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm