Menu Search

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
48.221 ฿ - 53.4277 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
30.0 mm
63.3503 ฿ - 70.1944 ฿ 3980 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
45.0 mm
69.2039 ฿ - 76.686 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
50.0 mm
107.123 ฿ - 118.7009 ฿ 118 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
25.0 mm
79.2068 ฿ - 87.7641 ฿ 74886 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
30.0 mm
57.0862 ฿ - 63.2566 ฿ 4166 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
45.0 mm
79.9474 ฿ - 88.5806 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
50.0 mm
46.7353 ฿ - 51.7858 ฿ 450 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
20.0 mm
73.8662 ฿ - 81.8481 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
40.0 mm
33.9528 ฿ - 37.6202 ฿ 140 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
12.0 mm
75.9364 ฿ - 84.1458 ฿ 1424 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
25.0 mm
102.9202 ฿ - 114.043 ฿ 50 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
50.0 mm
47.8284 ฿ - 52.9904 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
29.5492 ฿ - 32.7437 ฿ 203 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
15.0 mm
65.9781 ฿ - 73.1078 ฿ 4965 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
15.0 mm
60.8027 ฿ - 67.3746 ฿ 520 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
40.0 mm
98.182 ฿ - 108.7917 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
45.0 mm
53.7667 ฿ - 59.5713 ฿ 1732 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
25.0 mm
46.6282 ฿ - 51.6653 ฿ 10 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
12.0 mm
113.5923 ฿ - 125.8617 ฿ 107 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
30.0 mm
  • จาก 2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HSM3-6.4-30-1

ช่วงราคา
53.4277 ฿ - 48.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

HSM4-8-45-1

ช่วงราคา
70.1944 ฿ - 63.3503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 50.0 mm | 1.969 in

HSM4-8-50-1

ช่วงราคา
76.686 ฿ - 69.2039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HSM6-12.7-25-1

ช่วงราคา
118.7009 ฿ - 107.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HSM4-8-30-1

ช่วงราคา
87.7641 ฿ - 79.2068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

HSM3-6.4-45-1

ช่วงราคา
63.2566 ฿ - 57.0862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 50.0 mm | 1.969 in

HSM5-9.5-50-1

ช่วงราคา
88.5806 ฿ - 79.9474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HSM3-6.4-20-1

ช่วงราคา
51.7858 ฿ - 46.7353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

HSM5-9.5-40-1

ช่วงราคา
81.8481 ฿ - 73.8662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3

MTNSP-M3-12-1

ช่วงราคา
37.6202 ฿ - 33.9528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HSM4-8-25-1

ช่วงราคา
84.1458 ฿ - 75.9364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M6 ; ความยาวสเปเซอร์ 50.0 mm | 1.969 in

HSM6-12.7-50-1

ช่วงราคา
114.043 ฿ - 102.9202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5

MTNSP-M2.5-10-1

ช่วงราคา
52.9904 ฿ - 47.8284 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HSM3-6.4-15-1

ช่วงราคา
32.7437 ฿ - 29.5492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HSM4-8-15-1

ช่วงราคา
73.1078 ฿ - 65.9781 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4965 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

HSM3-6.4-40-1

ช่วงราคา
67.3746 ฿ - 60.8027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M6 ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

HSM6-12.7-45-1

ช่วงราคา
108.7917 ฿ - 98.182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HSM3-6.4-25-1

ช่วงราคา
59.5713 ฿ - 53.7667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5

MTNSP-M2.5-12-1

ช่วงราคา
51.6653 ฿ - 46.6282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M6 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HSM6-12.7-30-1

ช่วงราคา
125.8617 ฿ - 113.5923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm