Menu Search

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
53.69 ฿ - 59.495 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
20.0 mm
51.444 ฿ - 54.15 ฿ 255 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
40.0 mm
48.605 ฿ - 53.857 ฿ 930 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
20.0 mm
49.742 ฿ - 55.11 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
10.0 mm
118.136 ฿ - 130.896 ฿ 107 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
30.0 mm
80.023 ฿ - 88.662 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
45.0 mm
102.109 ฿ - 113.143 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
45.0 mm
107.037 ฿ - 118.605 ฿ 50 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
50.0 mm
  • จาก 2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HSM2.5-6.4-20-1

ช่วงราคา
59.495 ฿ - 53.69 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

HSM4-8-40-1

ช่วงราคา
54.15 ฿ - 51.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
255 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HSM3-6.4-20-1

ช่วงราคา
53.857 ฿ - 48.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - Nylon 6;Brass ; หกเหลี่ยม ;

MTNSP-M2.5-10-1

ช่วงราคา
55.11 ฿ - 49.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    4.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HSM6-12.7-30-1

ช่วงราคา
130.896 ฿ - 118.136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    12.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

HSM5-9.5-45-1

ช่วงราคา
88.662 ฿ - 80.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    9.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

HSM6-12.7-45-1

ช่วงราคา
113.143 ฿ - 102.109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    12.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 50.0 mm | 1.969 in

HSM6-12.7-50-1

ช่วงราคา
118.605 ฿ - 107.037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    12.7 mm