Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
47 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ วัสดุ ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
52.40 ฿ - 55.161 ฿ 1797 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
45.0 mm
111.408 ฿ - 123.449 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
12.7 mm
25.0 mm
80.023 ฿ - 88.662 ฿ 139 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
9.0 mm
45.0 mm
33.441 ฿ - 37.051 ฿ 173786 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
15.0 mm
79.846 ฿ - 88.467 ฿ 2272 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
6.0 mm
50.0 mm
102.109 ฿ - 113.143 ฿ 3386 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
12.7 mm
45.0 mm
89.72 ฿ - 99.418 ฿ 40 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
9.0 mm
25.0 mm
74.779 ฿ - 82.867 ฿ 8750 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
40.0 mm
126.437 ฿ - 140.097 ฿ 130 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
12.7 mm
40.0 mm
106.981 ฿ - 118.535 ฿ 3220 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
9.0 mm
45.0 mm
48.605 ฿ - 53.857 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
20.0 mm
66.863 ฿ - 74.079 ฿ 547 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
40.0 mm
78.974 ฿ - 87.512 ฿ 21461 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
25.0 mm
87.567 ฿ - 97.019 ฿ 2794 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
12.7 mm
30.0 mm
56.112 ฿ - 62.177 ฿ 1844 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
25.0 mm
51.30 ฿ - 56.85 ฿ 2853 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
15.0 mm
65.884 ฿ - 73.002 ฿ 1796 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
50.0 mm
110.712 ฿ - 122.679 ฿ 1020 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
9.0 mm
30.0 mm
48.679 ฿ - 53.936 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
15.0 mm
83.15 ฿ - 92.129 ฿ 5084 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
30.0 mm
  • จาก 3
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 45.0 mm | 1.772 in

HSM3-6.4-45-2

ช่วงราคา
55.161 ฿ - 52.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1797 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:12.7 mm | 0.5 in, ความยาวเกลียว: 12.7 mm | 0.5 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

HSM6-12.7-25-2

ช่วงราคา
123.449 ฿ - 111.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 45.0 mm | 1.772 in

HSM5-9.5-45-3

ช่วงราคา
88.662 ฿ - 80.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย;ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in , , ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in;ความยาวสเปเซอร์: 15.0 mm | 0.591 in

HSM3-6.4-15-2

ช่วงราคา
37.051 ฿ - 33.441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173786 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:8.0 mm | 0.315 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 50.0 mm | 1.969 in

HSM4-8-50-2

ช่วงราคา
88.467 ฿ - 79.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 45.0 mm | 1.772 in

HSM6-12.7-45-3

ช่วงราคา
113.143 ฿ - 102.109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3386 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 25.0 mm | 0.984 in

HSM5-9.5-25-3

ช่วงราคา
99.418 ฿ - 89.72 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 40.0 mm | 1.575 in

HSM3-6.4-40-2

ช่วงราคา
82.867 ฿ - 74.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:12.7 mm | 0.5 in, ความยาวเกลียว: 12.7 mm | 0.5 in, ความยาวสเปเซอร์: 40.0 mm | 1.575 in

HSM6-12.7-40-2

ช่วงราคา
140.097 ฿ - 126.437 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:9.5 mm | 0.374 in, ความยาวเกลียว: 9.0 mm | 0.354 in, ความยาวสเปเซอร์: 45.0 mm | 1.772 in

HSM5-9.5-45-2

ช่วงราคา
118.535 ฿ - 106.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 20.0 mm | 0.787 in

HSM3-6.4-20-3

ช่วงราคา
53.857 ฿ - 48.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 40.0 mm | 1.575 in

HSM4-8-40-3

ช่วงราคา
74.079 ฿ - 66.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 25.0 mm | 0.984 in

HSM4-8-25-3

ช่วงราคา
87.512 ฿ - 78.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 30.0 mm | 1.181 in

HSM6-12.7-30-3

ช่วงราคา
97.019 ฿ - 87.567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2794 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

HSM2.5-6.4-25-2

ช่วงราคา
62.177 ฿ - 56.112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 15.0 mm | 0.591 in

HSM3-6.4-15-3

ช่วงราคา
56.85 ฿ - 51.30 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2853 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 50.0 mm | 1.969 in

HSM4-8-50-3

ช่วงราคา
73.002 ฿ - 65.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:9.5 mm | 0.374 in, ความยาวเกลียว: 9.0 mm | 0.354 in, ความยาวสเปเซอร์: 30.0 mm | 1.181 in

HSM5-9.5-30-2

ช่วงราคา
122.679 ฿ - 110.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 15.0 mm | 0.591 in

HSM2.5-6.4-15-3

ช่วงราคา
53.936 ฿ - 48.679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 30.0 mm | 1.181 in

HSM4-8-30-3

ช่วงราคา
92.129 ฿ - 83.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C