Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6518 ฿ - 32.8597 ฿ | 340 มีในสต็อก |
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
|
PA
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 37.299 ฿ - 41.3323 ฿ | 100 มีในสต็อก |
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 39.8332 ฿ - 44.1297 ฿ | 42 มีในสต็อก |
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 72.4787 ฿ - 80.3043 ฿ | 15106 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 56.2117 ฿ - 62.2839 ฿ | 138 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32.1548 ฿ - 35.6259 ฿ | 231292 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 76.7752 ฿ - 85.0649 ฿ | 2272 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 98.182 ฿ - 108.7917 ฿ | 3386 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 86.2695 ฿ - 95.5942 ฿ | 40 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 83.5301 ฿ - 92.5559 ฿ | 5873 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 122.7342 ฿ - 135.9896 ฿ | 513 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 66.4109 ฿ - 73.5941 ฿ | 1975 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 53.9541 ฿ - 59.7854 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 46.7353 ฿ - 51.7858 ฿ | 1790 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 73.0185 ฿ - 80.9067 ฿ | 2533 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 109.3806 ฿ - 121.1994 ฿ | 4422 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 80.9111 ฿ - 89.6514 ฿ | 97 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 79.9474 ฿ - 88.5806 ฿ | 49 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 93.5999 ฿ - 103.7054 ฿ | 98 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ