ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7353 ฿ - 51.7858 ฿ | 1790 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 73.0185 ฿ - 80.9067 ฿ | 2533 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 109.3806 ฿ - 121.1994 ฿ | 4422 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 80.9111 ฿ - 89.6514 ฿ | 97 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 79.9474 ฿ - 88.5806 ฿ | 49 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 71.9031 ฿ - 79.6797 ฿ | 8750 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 121.5741 ฿ - 134.7091 ฿ | 130 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 159.065 ฿ - 176.2466 ฿ | 310 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49.3274 ฿ - 54.6635 ฿ | 2853 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 63.3503 ฿ - 70.1944 ฿ | 10 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 75.9364 ฿ - 84.1458 ฿ | 48103 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 84.1993 ฿ - 93.2876 ฿ | 2794 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51.6252 ฿ - 57.2066 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 64.2917 ฿ - 71.2294 ฿ | 547 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 102.9202 ฿ - 114.043 ฿ | 181 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 63.3503 ฿ - 70.1944 ฿ | 3610 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 46.8066 ฿ - 51.8616 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 79.9519 ฿ - 88.5851 ฿ | 6784 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 76.9448 ฿ - 85.2523 ฿ | 139 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 53.7667 ฿ - 59.5713 ฿ | 142 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ