Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.939 ฿ - 84.143 ฿ | 2533 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 113.756 ฿ - 126.047 ฿ | 120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 83.145 ฿ - 92.124 ฿ | 49 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 55.917 ฿ - 61.954 ฿ | 1922 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 88.56 ฿ - 98.133 ฿ | 165 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 69.726 ฿ - 77.257 ฿ | 120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 165.428 ฿ - 183.296 ฿ | 310 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 97.344 ฿ - 107.854 ฿ | 98 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 86.871 ฿ - 96.258 ฿ | 110 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 127.644 ฿ - 141.429 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 69.067 ฿ - 76.538 ฿ | 247 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 56.112 ฿ - 62.177 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 75.378 ฿ - 83.516 ฿ | 26506 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 58.46 ฿ - 64.775 ฿ | 138 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 107.037 ฿ - 118.605 ฿ | 181 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 48.605 ฿ - 53.857 ฿ | 1790 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 48.015 ฿ - 53.203 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 84.148 ฿ - 93.237 ฿ | 97 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 53.69 ฿ - 59.495 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 65.884 ฿ - 73.002 ฿ | 10 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ