Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
47 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ วัสดุ ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
38.791 ฿ - 42.986 ฿ 100 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
16.0 mm
59.755 ฿ - 66.209 ฿ 900 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
15.0 mm
30.838 ฿ - 34.174 ฿ 340 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
16.0 mm
49.222 ฿ - 54.544 ฿ 1784 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
8.0 mm
59.755 ฿ - 66.209 ฿ 20900 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
6.0 mm
15.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6/6
10.0 mm
16.0 mm
41.427 ฿ - 45.895 ฿ 42 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
16.0 mm
  • จาก 3
ตัวแยกฉนวนตัวผู้กับตัวเมีย - ไนลอน 6 ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in

HSM3-6.4-16-2

ช่วงราคา
42.986 ฿ - 38.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:8.0 mm | 0.315 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 15.0 mm | 0.591 in

HSM4-8-15-2

ช่วงราคา
66.209 ฿ - 59.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวแยกฉนวนตัวผู้กับตัวเมีย - ไนลอน 6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in

HSM3-6.4-16-1

ช่วงราคา
34.174 ฿ - 30.838 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - Nylon 6;Brass ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

MTNSP-M3-8-2

ช่วงราคา
54.544 ฿ - 49.222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก M4, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 15.0 mm | 0.591 in; PA

1336223

ช่วงราคา
66.209 ฿ - 59.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้;ระยะระหว่างส่วนแบบ:9.5 mm | 0.374 in , , ความยาวเกลียว: 10.0 mm | 0.394 in;ความยาวสเปเซอร์: 16.0 mm | 0.63 in

TNM4-9.5-16-3


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • ขนาดเกลียวภายนอก
    M4
ตัวแยกฉนวนตัวผู้กับตัวเมีย - ไนลอน 6 ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in

HSM3-6.4-16-3

ช่วงราคา
45.895 ฿ - 41.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C