ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.293 ฿ - 333.843 ฿ | 2060 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 517.734 ฿ - 573.66 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 566.742 ฿ - 627.968 ฿ | 190 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9.679 ฿ - 10.723 ฿ | 1337 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33.385 ฿ - 37.00 ฿ | 5768 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 338.641 ฿ - 375.219 ฿ | 65 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 332.98 ฿ - 368.959 ฿ | 1004 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 457.905 ฿ - 507.372 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | 45862 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8.756 ฿ - 9.698 ฿ | 10459 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9.122 ฿ - 10.106 ฿ | 15353 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | 237 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 176.513 ฿ - 195.583 ฿ | 14960 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 359.378 ฿ - 398.201 ฿ | 620 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 276.928 ฿ - 306.843 ฿ | 80 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 414.042 ฿ - 458.772 ฿ | 550 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14.189 ฿ - 15.721 ฿ | 18903 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8.756 ฿ - 9.698 ฿ | 41052 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 231.776 ฿ - 256.818 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 223.642 ฿ - 247.807 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ