Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.004 ฿ - 47.649 ฿ | 6480 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6.561 ฿ - 7.262 ฿ | 1867 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 9.503 ฿ - 10.528 ฿ | 186670 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12.236 ฿ - 13.554 ฿ | 1190 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13.094 ฿ - 14.505 ฿ | 12041 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18.44 ฿ - 20.435 ฿ | 9790 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10.412 ฿ - 11.54 ฿ | 68 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 15.776 ฿ - 17.484 ฿ | 58 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
||
| 10.593 ฿ - 11.735 ฿ | 30 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11.818 ฿ - 13.099 ฿ | 1461 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 13.823 ฿ - 15.312 ฿ | 20040 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 378.226 ฿ - 419.091 ฿ | 90 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12.25 ฿ - 13.577 ฿ | 10530 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33.385 ฿ - 37.00 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | 109270 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19.53 ฿ - 21.637 ฿ | 25044 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | 102409 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 171.478 ฿ - 190.006 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 21.641 ฿ - 23.98 ฿ | 20362 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 418.733 ฿ - 463.965 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ