Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
73 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
15.089 ฿ - 15.878 ฿ 393543 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
20.0 mm
14.064 ฿ - 15.577 ฿ 26 มีในสต็อก
17.4 mm
3.745 ฿ - 4.148 ฿ 88401 มีในสต็อก
5.0 mm
20.0 mm
14.166 ฿ - 14.909 ฿ 18030 มีในสต็อก
35.0 mm
4.014 ฿ - 4.445 ฿ 3908 มีในสต็อก
6.0 mm
15.0 mm
16.036 ฿ - 17.767 ฿ 30030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
30.0 mm
13.238 ฿ - 14.676 ฿ 24648 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
5.0 mm
19.53 ฿ - 21.637 ฿ 30 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
30.0 mm
11.057 ฿ - 12.245 ฿ 6030 มีในสต็อก
25.0 mm
9.674 ฿ - 10.719 ฿ 91 มีในสต็อก
7.0 mm
3.884 ฿ - 4.301 ฿ 2420 มีในสต็อก
6.0 mm
10.0 mm
17.679 ฿ - 19.59 ฿ 43732 มีในสต็อก
10.0 mm
19.53 ฿ - 21.637 ฿ 86976 มีในสต็อก
20.0 mm
10.013 ฿ - 11.094 ฿ 18288 มีในสต็อก
15.0 mm
24.486 ฿ - 27.121 ฿ 250 มีในสต็อก
37.1 mm
16.519 ฿ - 18.305 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.5 mm
16.036 ฿ - 17.767 ฿ 51030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
25.0 mm
6.208 ฿ - 6.877 ฿ 60 มีในสต็อก
7.6 mm
6.4 mm
16.045 ฿ - 17.776 ฿ 14682 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
10.0 mm
10.732 ฿ - 11.897 ฿ 63786 มีในสต็อก
15.0 mm
  • จาก 4
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

1306279

ช่วงราคา
15.878 ฿ - 15.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
393543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 17.4 mm | 0.685 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 65 °C | -40 - 149 °F

NTS-17.5

ช่วงราคา
15.577 ฿ - 14.064 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - 30% Glass Fibre Nylon 6 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ;

138007000016

ช่วงราคา
4.148 ฿ - 3.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88401 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-35-8-2

ช่วงราคา
14.909 ฿ - 14.166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - 30% Glass Fibre Nylon 6 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ;

138015000016

ช่วงราคา
4.445 ฿ - 4.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M4-30-8-2

ช่วงราคา
17.767 ฿ - 16.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-5-6-2

ช่วงราคา
14.676 ฿ - 13.238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24648 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-30-8-2

ช่วงราคา
21.637 ฿ - 19.53 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-25-8-2

ช่วงราคา
12.245 ฿ - 11.057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in

NTS-7

ช่วงราคา
10.719 ฿ - 9.674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - 30% Glass Fibre Nylon 6 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ;

138010000016

ช่วงราคา
4.301 ฿ - 3.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-10-8-2

ช่วงราคา
19.59 ฿ - 17.679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M5-20-10-2

ช่วงราคา
21.637 ฿ - 19.53 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86976 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-15-8-2

ช่วงราคา
11.094 ฿ - 10.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 37.1 mm | 1.461 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 65 °C | -40 - 149 °F

NTS-37

ช่วงราคา
27.121 ฿ - 24.486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 17.5 mm | 0.689 in

MFTS6-11-48

ช่วงราคา
18.305 ฿ - 16.519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M4-25-8-2

ช่วงราคา
17.767 ฿ - 16.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; ความยาวเกลียว 7.6 mm | 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ;

CBS-TMM-M4-4-01

ช่วงราคา
6.877 ฿ - 6.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวเกลียว
    7.6 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM2.5-10-5-2

ช่วงราคา
17.776 ฿ - 16.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM2.5-15-5-2

ช่วงราคา
11.897 ฿ - 10.732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63786 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C