MFTS6-5-48
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 17.966 ฿ |
| 10000 - 39999 | 17.066 ฿ |
| 40000 + | 16.212 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.4 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.252 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 90 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 194 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 90 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 194 °F |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.22 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 5.6 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.311 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 7.9 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ