Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | 14682 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10.672 ฿ - 11.823 ฿ | 510 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25.59 ฿ - 28.36 ฿ | 19429 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16.565 ฿ - 18.356 ฿ | 1540 มีในสต็อก |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12.904 ฿ - 14.291 ฿ | 540 มีในสต็อก |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.45 ฿ - 2.71 ฿ | 1060 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6.246 ฿ - 6.923 ฿ | 25932 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.884 ฿ - 4.301 ฿ | 2420 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17.679 ฿ - 19.59 ฿ | 43732 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 29.205 ฿ - 32.364 ฿ | 18580 มีในสต็อก |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16.036 ฿ - 17.767 ฿ | 51030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17.052 ฿ - 18.894 ฿ | 569 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19.53 ฿ - 21.637 ฿ | 538 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16.519 ฿ - 18.305 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3.675 ฿ - 4.074 ฿ | 3615 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19.53 ฿ - 21.637 ฿ | 30 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24.486 ฿ - 27.121 ฿ | 250 มีในสต็อก |
|
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 3.884 ฿ - 4.301 ฿ | 251 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15.428 ฿ - 17.099 ฿ | 209937 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22.653 ฿ - 25.098 ฿ | 60610 มีในสต็อก |
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ