Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.4432 ฿ - 6.0321 ฿ 1025 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
28.6 mm
2.1148 ฿ - 2.3423 ฿ 1140 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
19.1 mm
2.3379 ฿ - 2.5877 ฿ 409936 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
25.4 mm
3.0562 ฿ - 3.3908 ฿ 8130 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
12.7 mm
1.4634 ฿ - 1.6196 ฿ 292732 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
19.1 mm
2.0256 ฿ - 2.2486 ฿ 1424226 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
6.4 mm
1.2448 ฿ - 1.3831 ฿ 179572 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
15.9 mm
4.7382 ฿ - 5.2424 ฿ 12810 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
25.4 mm
1.6374 ฿ - 1.8159 ฿ 3340 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
15.9 mm
2.32 ฿ - 2.5699 ฿ 47920 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
22.2 mm
5.1175 ฿ - 5.6752 ฿ 19110 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
35.7 mm
1.1556 ฿ - 1.276 ฿ 456759 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
12.7 mm
2.9357 ฿ - 3.248 ฿ 1090 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
31.7 mm
9.5612 ฿ - 10.5963 ฿ 1438998 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
12.7 mm
1.3206 ฿ - 1.4634 ฿ 4397 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
28.6 mm
2.4673 ฿ - 2.735 ฿ 175020 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
22.2 mm
4.0913 ฿ - 4.5419 ฿ 41140 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
22.2 mm
12.1579 ฿ - 13.4651 ฿ 1524 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
30.0 mm
2.2174 ฿ - 2.4539 ฿ 161598 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
15.9 mm
1.16 ฿ - 1.2805 ฿ 45356 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
25.4 mm
  • จาก 2
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in

TCBS-18-19

ช่วงราคา
6.0321 ฿ - 5.4432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

TCBS-12-01

ช่วงราคา
2.3423 ฿ - 2.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

TCBS-16-01

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
409936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

TCBS-8-01

ช่วงราคา
3.3908 ฿ - 3.0562 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

100219200002

ช่วงราคา
1.6196 ฿ - 1.4634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
292732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

TCBS-4-19

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.0256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1424226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.2 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

100215900002

ช่วงราคา
1.3831 ฿ - 1.2448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
179572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

TCBS-16-19

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

TCBS-10-01

ช่วงราคา
1.8159 ฿ - 1.6374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

TCBS-14-01

ช่วงราคา
2.5699 ฿ - 2.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 35.7 mm | 1.406 in

TCBS-22.5-19

ช่วงราคา
5.6752 ฿ - 5.1175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

100212700002

ช่วงราคา
1.276 ฿ - 1.1556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
456759 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 31.7 mm | 1.248 in

TCBS-20-01

ช่วงราคา
3.248 ฿ - 2.9357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

TCBS-8-19

ช่วงราคา
10.5963 ฿ - 9.5612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1438998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in

100228600002

ช่วงราคา
1.4634 ฿ - 1.3206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ความยาวสเปเซอร์
    28.6 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

100222200002

ช่วงราคา
2.735 ฿ - 2.4673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

TCBS-14-19

ช่วงราคา
4.5419 ฿ - 4.0913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

1317190

ช่วงราคา
13.4651 ฿ - 12.1579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ตัวเมีย/ตัวผู้
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

TCBS-10-19

ช่วงราคา
2.4539 ฿ - 2.2174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
161598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

100225400002

ช่วงราคา
1.2805 ฿ - 1.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45356 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm