Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.661 ฿ - 6.273 ฿ 1025 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
28.6 mm
2.306 ฿ - 2.552 ฿ 187703 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
15.9 mm
3.471 ฿ - 3.837 ฿ 2030 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
9.5 mm
2.821 ฿ - 3.127 ฿ 2105 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
35.7 mm
3584 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
45.0 mm
4.928 ฿ - 5.452 ฿ 240290 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
25.4 mm
3.053 ฿ - 3.378 ฿ 8947 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
31.7 mm
9.944 ฿ - 11.02 ฿ 1518480 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
12.7 mm
2.264 ฿ - 2.51 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Female Thread
Snap Lock
19.1 mm
12.644 ฿ - 14.004 ฿ 30170 มีในสต็อก
30.0 mm
1.295 ฿ - 1.438 ฿ 213238 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
15.9 mm
2.413 ฿ - 2.673 ฿ 73120 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
22.2 mm
5.322 ฿ - 5.902 ฿ 19110 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
35.7 mm
1.202 ฿ - 1.327 ฿ 525360 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
12.7 mm
2.199 ฿ - 2.436 ฿ 1140 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
19.1 mm
1.791 ฿ - 1.986 ฿ 482180 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
9.5 mm
1.703 ฿ - 1.889 ฿ 4348 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
15.9 mm
2.204 ฿ - 2.45 ฿ 1127 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
28.6 mm
1.373 ฿ - 1.522 ฿ 4397 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
28.6 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 175020 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
22.2 mm
  • จาก 2
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in

TCBS-18-19

ช่วงราคา
6.273 ฿ - 5.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

TCBS-10-19

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
187703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

TCBS-6-19

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 35.7 mm | 1.406 in

TCBS-22.5-01

ช่วงราคา
3.127 ฿ - 2.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

1317194


ระดับสินค้าคงคลัง
3584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

TCBS-16-19

ช่วงราคา
5.452 ฿ - 4.928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
240290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 31.7 mm | 1.248 in

TCBS-20-01

ช่วงราคา
3.378 ฿ - 3.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8947 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

TCBS-8-19

ช่วงราคา
11.02 ฿ - 9.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1518480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

TCBS-12-19

ช่วงราคา
2.51 ฿ - 2.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

1317190

ช่วงราคา
14.004 ฿ - 12.644 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

100215900002

ช่วงราคา
1.438 ฿ - 1.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
213238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    ทรงกระบอก
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

TCBS-14-01

ช่วงราคา
2.673 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 35.7 mm | 1.406 in

TCBS-22.5-19

ช่วงราคา
5.902 ฿ - 5.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

100212700002

ช่วงราคา
1.327 ฿ - 1.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
525360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    ทรงกระบอก
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

TCBS-12-01

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

TCBS-6-01

ช่วงราคา
1.986 ฿ - 1.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
482180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

TCBS-10-01

ช่วงราคา
1.889 ฿ - 1.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in

TCBS-18-01

ช่วงราคา
2.45 ฿ - 2.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 28.6 mm | 1.126 in

100228600002

ช่วงราคา
1.522 ฿ - 1.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    ทรงกระบอก
  • ความยาวสเปเซอร์
    28.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

100222200002

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    ทรงกระบอก
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6