Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.2174 ฿ - 2.4539 ฿ 161598 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
15.9 mm
4.7382 ฿ - 5.2424 ฿ 12810 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
25.4 mm
2.9357 ฿ - 3.248 ฿ 1090 มีในสต็อก
Female Thread
Snap Lock
31.7 mm
3.0562 ฿ - 3.3908 ฿ 8130 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
12.7 mm
16.4053 ฿ - 18.1766 ฿ 1520 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
35.0 mm
15168 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
15.0 mm
1.1556 ฿ - 1.276 ฿ 456759 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
12.7 mm
2.4673 ฿ - 2.735 ฿ 175020 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
22.2 mm
2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Female Thread
Snap Lock
19.1 mm
12.1579 ฿ - 13.4651 ฿ 1524 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
30.0 mm
31.423 ฿ - 60.941 ฿ 111104 มีในสต็อก
15.0 mm
32.7392 ฿ - 63.4886 ฿ 22272 มีในสต็อก
20.0 mm
  • จาก 2
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

TCBS-10-19

ช่วงราคา
2.4539 ฿ - 2.2174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
161598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

TCBS-16-19

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 31.7 mm | 1.248 in

TCBS-20-01

ช่วงราคา
3.248 ฿ - 2.9357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

TCBS-8-01

ช่วงราคา
3.3908 ฿ - 3.0562 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in

1317191

ช่วงราคา
18.1766 ฿ - 16.4053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ตัวเมีย/ตัวผู้
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

1317194


ระดับสินค้าคงคลัง
15168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

100212700002

ช่วงราคา
1.276 ฿ - 1.1556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
456759 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

100222200002

ช่วงราคา
2.735 ฿ - 2.4673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

TCBS-12-19

ช่วงราคา
2.4137 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.9 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

1317190

ช่วงราคา
13.4651 ฿ - 12.1579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ตัวเมีย/ตัวผู้
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

1566785

ช่วงราคา
60.941 ฿ - 31.423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

1566780

ช่วงราคา
63.4886 ฿ - 32.7392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    5.0 mm