Menu Search

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
49.2605 ฿ - 54.5788 ฿ 1789 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
6.0 mm
10.0 mm
493.1585 ฿ - 546.4345 ฿ 30 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
7.1 mm
44.5 mm
33.6137 ฿ - 37.2499 ฿ 782 มีในสต็อก
กลม
PA
6.0 mm
10.0 mm
34.6176 ฿ - 38.3564 ฿ 20 มีในสต็อก
กลม
PA
140.2013 ฿ - 155.344 ฿ 208 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
6.4 mm
19.1 mm
134.9902 ฿ - 149.5707 ฿ 5 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
6.4 mm
25.4 mm
36.1167 ฿ - 40.0161 ฿ 13 มีในสต็อก
กลม
PA
581.1412 ฿ - 643.9293 ฿ 30 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
11.1 mm
50.8 mm
39.1684 ฿ - 43.3935 ฿ 50 มีในสต็อก
กลม
PA
421.8487 ฿ - 467.4195 ฿ 12 มีในสต็อก
กลม
ไนลอน
6.4 mm
31.8 mm
ไนลอน กลม M3 ตัวแยกฉนวนตัวผู้ไปยังตัวเมีย

TNM3-6.5-10-2

ช่วงราคา
54.5788 ฿ - 49.2605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1789 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน ; ความยาวเกลียว 7.1 mm | 0.281 in ; ความยาวสเปเซอร์ 44.5 mm | 1.752 in

TN8-28-1024-2

ช่วงราคา
546.4345 ฿ - 493.1585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    44.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    12.7 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

TNM2.5-6.5-10-2

ช่วงราคา
37.2499 ฿ - 33.6137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.5 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

TNM3-8-15-2

ช่วงราคา
38.3564 ฿ - 34.6176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน ; ความยาวเกลียว 6.4 mm | 0.250 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

TN4-12-632-2

ช่วงราคา
155.344 ฿ - 140.2013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน ; ความยาวเกลียว 6.4 mm | 0.250 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

TN6-16-832-2

ช่วงราคา
149.5707 ฿ - 134.9902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.4 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    9.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM3-8-20-2

ช่วงราคา
40.0161 ฿ - 36.1167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน ; ความยาวเกลียว 11.1 mm | 0.438 in ; ความยาวสเปเซอร์ 50.8 mm | 2 in

TN10-32-1/420-2

ช่วงราคา
643.9293 ฿ - 581.1412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    50.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    15.9 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

TNM2.5-6.5-20-2

ช่วงราคา
43.3935 ฿ - 39.1684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน ; ความยาวเกลียว 6.4 mm | 0.250 in ; ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm | 1.252 in

TN4-20-632-2

ช่วงราคา
467.4195 ฿ - 421.8487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    31.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm