Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดทรงต้นสน/กดยึด

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคปลดได้ที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.2843 ฿ - 2.5297 ฿ 1093 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
9.5 mm
2.1416 ฿ - 2.3691 ฿ 16784 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
4.8 mm
2.213 ฿ - 2.4539 ฿ 808493 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
6.4 mm
2.3423 ฿ - 2.5967 ฿ 1980 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
12.7 mm
2.6279 ฿ - 2.909 ฿ 79642 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
22.2 mm
2.4316 ฿ - 2.6948 ฿ 15910 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
19.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

BHC-6-01

ช่วงราคา
2.5297 ฿ - 2.2843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

BHC-3-01

ช่วงราคา
2.3691 ฿ - 2.1416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

BHC-4-01

ช่วงราคา
2.4539 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
808493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

BHC-8-01

ช่วงราคา
2.5967 ฿ - 2.3423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 22.2 mm | 0.874 in

BHC-14-01

ช่วงราคา
2.909 ฿ - 2.6279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 19.1 mm | 0.752 in

BHC-12-01

ช่วงราคา
2.6948 ฿ - 2.4316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm