Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.9613 ฿ - 5.4967 ฿ 1060 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
12.7 mm
5.2647 ฿ - 5.8358 ฿ 1671 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
22.2 mm
4.6981 ฿ - 5.2022 ฿ 12100 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
12.7 mm
4.4348 ฿ - 4.9167 ฿ 2070 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
6.4 mm
5.1621 ฿ - 5.7242 ฿ 7285 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
19.1 mm
4.6981 ฿ - 5.2022 ฿ 62136 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
9.5 mm
4.8631 ฿ - 5.3896 ฿ 27378 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
11.1 mm
4.6758 ฿ - 5.1844 ฿ 14090 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
6.4 mm
4.7695 ฿ - 5.287 ฿ 1080 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
9.5 mm
4.9568 ฿ - 5.4922 ฿ 4587 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
15.9 mm
5.0595 ฿ - 5.6082 ฿ 1990 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
15.9 mm
4.5821 ฿ - 5.0818 ฿ 395316 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
4.8 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

BHL-8-01

ช่วงราคา
5.4967 ฿ - 4.9613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 22.2 mm | 0.874 in

BHL-14-01

ช่วงราคา
5.8358 ฿ - 5.2647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

BHDL-8-01

ช่วงราคา
5.2022 ฿ - 4.6981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

BHDL-4-01

ช่วงราคา
4.9167 ฿ - 4.4348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 19.1 mm | 0.752 in

BHL-12-01

ช่วงราคา
5.7242 ฿ - 5.1621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7285 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

BHDL-6-01

ช่วงราคา
5.2022 ฿ - 4.6981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.1 mm | 0.437 in

BHL-7-01

ช่วงราคา
5.3896 ฿ - 4.8631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27378 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

BHL-4-01

ช่วงราคา
5.1844 ฿ - 4.6758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

BHL-6-01

ช่วงราคา
5.287 ฿ - 4.7695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 15.9 mm | 0.626 in

BHDL-10-01

ช่วงราคา
5.4922 ฿ - 4.9568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4587 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 15.9 mm | 0.626 in

BHL-10-01

ช่วงราคา
5.6082 ฿ - 5.0595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

BHL-3-01

ช่วงราคา
5.0818 ฿ - 4.5821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
395316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm