Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน

มีในสต็อก

ปลอกสายเคเบิลแบบปิดเอง การออกแบบแบบทับซ้อนกันช่วยให้สามารถติดตั้งได้หลังจากประกอบสายเคเบิลเรียบร้อยแล้ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.4806 ฿ - 2.7439 ฿ 48 มีในสต็อก
7.92 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
6.0 mm
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 40 มีในสต็อก
7.92 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
18.0 mm
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ 57400 มีในสต็อก
7.92 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
3.0 mm
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 40 มีในสต็อก
7.92 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
16.0 mm
2.5699 ฿ - 2.8554 ฿ 40 มีในสต็อก
7.92 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
12.0 mm
2.4539 ฿ - 2.7171 ฿ 40 มีในสต็อก
7.92 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
20.0 mm
2.5163 ฿ - 2.7885 ฿ 84243 มีในสต็อก
7.92 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
8.0 mm
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ 34465 มีในสต็อก
7.92 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
4.0 mm
2.668 ฿ - 2.958 ฿ 40 มีในสต็อก
7.92 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
14.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.0 mm | 0.236 in

BHDF-6M-01

ช่วงราคา
2.7439 ฿ - 2.4806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.92 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 18.0 mm | 0.709 in

BHDF-18M-01

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.92 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.0 mm | 0.118 in

BHDF-3M-01

ช่วงราคา
2.6591 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.92 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 16.0 mm | 0.63 in

BHDF-16M-01

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.92 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.0 mm | 0.472 in

BHDF-12M-01

ช่วงราคา
2.8554 ฿ - 2.5699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.92 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 20.0 mm | 0.787 in

BHDF-20M-01

ช่วงราคา
2.7171 ฿ - 2.4539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.92 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 8.0 mm | 0.315 in

BHDF-8M-01

ช่วงราคา
2.7885 ฿ - 2.5163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84243 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.92 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.0 mm | 0.157 in

BHDF-4M-01

ช่วงราคา
2.7573 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34465 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.92 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 14.0 mm | 0.551 in

BHDF-14M-01

ช่วงราคา
2.958 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    7.92 mm