Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบราบ/ตัวล็อคทรงหยดน้ำตา/ถ้วย

มีในสต็อก

สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
9.6727 ฿ - 10.7168 ฿ 95044 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
1.7623 ฿ - 1.9497 ฿ 123086 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
1.3251 ฿ - 1.4723 ฿ 4166 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
4.1359 ฿ - 4.5821 ฿ 19056 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
5.5279 ฿ - 6.1258 ฿ 1045 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
6.3444 ฿ - 7.0315 ฿ 2050 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
1.1065 ฿ - 1.2269 ฿ 5317 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
0.5934 ฿ - 0.6514 ฿ 52298 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
6.3622 ฿ - 7.0493 ฿ 48 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14.3 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 6960 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
1.4545 ฿ - 1.6062 ฿ 22075 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 110 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14.3 mm
1.6106 ฿ - 1.7802 ฿ 60 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
4.1359 ฿ - 4.5821 ฿ 3189 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 55318 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
4.3233 ฿ - 4.7962 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
1.7177 ฿ - 1.9051 ฿ 4380 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
19.1 mm
0.9994 ฿ - 1.1154 ฿ 10354 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 4150 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 399347 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.9 mm
  • จาก 2
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.1 mm | 0.437 in พร้อมฐานป้อง

CPST-7-01

ช่วงราคา
10.7168 ฿ - 9.6727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

PS-10-19

ช่วงราคา
1.9497 ฿ - 1.7623 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

PS-6-19

ช่วงราคา
1.4723 ฿ - 1.3251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.2 mm | 0.126 in พร้อมฐานป้อง

CPST-2-01

ช่วงราคา
4.5821 ฿ - 4.1359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.2 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in พร้อมฐานป้อง

CPST-4-01

ช่วงราคา
6.1258 ฿ - 5.5279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in พร้อมฐานป้อง

CPST-6-01

ช่วงราคา
7.0315 ฿ - 6.3444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

PS-10-01

ช่วงราคา
1.2269 ฿ - 1.1065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; รูปแบบ 1

PS-3-01

ช่วงราคา
0.6514 ฿ - 0.5934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52298 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 14.3 mm | 0.563 in พร้อมฐานป้อง

CPST-9-01

ช่วงราคา
7.0493 ฿ - 6.3622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 2

PSM-6-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

PS-8-01

ช่วงราคา
1.6062 ฿ - 1.4545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; รูปแบบ 2

PSM-9-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

PS-8-19

ช่วงราคา
1.7802 ฿ - 1.6106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in พร้อมฐานป้อง

CPST-3-01

ช่วงราคา
4.5821 ฿ - 4.1359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 2

PSM-10-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ; ; พร้อมฐานป้องธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;15.9 mm | 0.626 in

CPST-10-01

ช่วงราคา
4.7962 ฿ - 4.3233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; รูปแบบ 1

PS-12-01

ช่วงราคา
1.9051 ฿ - 1.7177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4380 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

PS-7-01

ช่วงราคา
1.1154 ฿ - 0.9994 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 2

PSM-7-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; รูปแบบ 2

PSM-5-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.9 mm