สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.803 ฿ - 3.104 ฿ | 78998 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 4150 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 289479 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1.513 ฿ - 1.67 ฿ | 107 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | 7904 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4.496 ฿ - 4.988 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1.833 ฿ - 2.028 ฿ | 2042086 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.851 ฿ - 4.269 ฿ | 487228 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.786 ฿ - 1.981 ฿ | 4380 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.675 ฿ - 1.851 ฿ | 16251 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6.617 ฿ - 7.331 ฿ | 48 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.274 ฿ - 2.515 ฿ | 444277 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 55318 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.847 ฿ - 4.269 ฿ | 1877413 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6.598 ฿ - 7.313 ฿ | 2050 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 41960 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.151 ฿ - 1.276 ฿ | 1015 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1.039 ฿ - 1.16 ฿ | 44410 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 110 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0.617 ฿ - 0.677 ฿ | 29287 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ