Menu Search

เสารองรับ PCB - สำหรับรูกุญแจ/เขี้ยวล็อค

มีในสต็อก

เสา PCB ดีไซน์จมูกปลายปืน เหมาะกับรูกุญแจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.958 ฿ - 2.176 ฿ 52015 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
3.2 mm
2.765 ฿ - 3.062 ฿ 23701 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
9.5 mm
2.844 ฿ - 3.146 ฿ 67 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
12.7 mm
2.742 ฿ - 3.039 ฿ 17060 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
3.2 mm
3.828 ฿ - 4.246 ฿ 1108470 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
6.4 mm
2.501 ฿ - 2.77 ฿ 4860 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ช่องเสียบรูกุญแจ
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
9.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.2 mm | 0.126 in

KSLBN-2-01

ช่วงราคา
2.176 ฿ - 1.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

KSLBN-6-01

ช่วงราคา
3.062 ฿ - 2.765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

KSLBN-8-01

ช่วงราคา
3.146 ฿ - 2.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.2 mm | 0.126 in

KSLBN-2-2-01

ช่วงราคา
3.039 ฿ - 2.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

KSLBN-4-01

ช่วงราคา
4.246 ฿ - 3.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1108470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ช่องเสียบรูกุญแจ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

KSLBN-2-6-01

ช่วงราคา
2.77 ฿ - 2.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ช่องเสียบรูกุญแจ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm