Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/เขี้ยวล็อค/เกลียวตัวเมีย

มีในสต็อก

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.464 ฿ - 2.738 ฿ 1670 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
25.4 mm
3.383 ฿ - 3.745 ฿ 70 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
19.1 mm
2.97 ฿ - 3.285 ฿ 2781 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
12.7 mm
2.547 ฿ - 2.821 ฿ 70 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
15.9 mm
2.571 ฿ - 2.849 ฿ 1410 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
9.5 mm
2.90 ฿ - 3.211 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
22.2 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-16-01

ช่วงราคา
2.738 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 19.1 mm | 0.752 in

LCBS-TF-12-01

ช่วงราคา
3.745 ฿ - 3.383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-M4-8-01

ช่วงราคา
3.285 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2781 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-10-01

ช่วงราคา
2.821 ฿ - 2.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-M4-6-01

ช่วงราคา
2.849 ฿ - 2.571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; UL94 V-2

LCBS-TF-14-01

ช่วงราคา
3.211 ฿ - 2.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm