เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความหนาของแผงสูงสุด B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7573 ฿ - 3.0562 ฿ | 5446 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.1276 ฿ - 3.4667 ฿ | 416538 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ | 1181596 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1.9185 ฿ - 2.1282 ฿ | 1070 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.2219 ฿ - 2.4583 ฿ | 23650 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ | 18905 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4.5018 ฿ - 4.9881 ฿ | 147 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6.3221 ฿ - 7.0047 ฿ | 995 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.7924 ฿ - 4.2028 ฿ | 198886 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.9185 ฿ - 2.1193 ฿ | 63 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ | 40610 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ | 40 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ | 17180 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.2793 ฿ - 3.6362 ฿ | 120592 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ | 4977 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.2793 ฿ - 3.6362 ฿ | 49515 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.315 ฿ - 3.6764 ฿ | 53490 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.4176 ฿ - 3.7834 ฿ | 10110 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5.9161 ฿ - 6.5541 ฿ | 13185 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.5342 ฿ - 2.8108 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ